• Sauger-Überzug zur Handhabung von empfindlichen, flächigen und glatten Werkstücken (beschichtet, veredelt oder lackiert), um Abdrücke und jegliche Art von Beschädigungen zu vermeiden
  • Einsatz in Produktion, Verarbeitung und Transport, wie z. B. in der Glas- und Solarindustrie
  • Einsatz in Verbindung mit Sauggreifern und Saugplatten
Produkt-Highlights
  • Sauggreifer-Überzug aus reißfestem Vliesstoff (PP/PE) verhindert Abdrücke auf empfindlichen Werkstücken
  • Schnelle und einfache Montage dank eingearbeitetem Gummiband; mehrfach verwendbar
  • Großes Durchmesserspektrum optimiert für Flach- und Balgsauger sowie Saugplatten
Sauggreifer-Überzüge SU
  • Sauggreifer-Überzug SU aus robustem, reißfestem und chemikalienresistenten Vliesstoff
  • Das Material ist abriebfrei und sorgt für eine schonende Handhabung
  • Der Überzug (2) wird auf den Sauggreifer / die Saugplatte (1) gezogen und über ein eingearbeitetes Gummiband gehalten
  • Die Durchmesser von 25 bis 360 mm des Überzugs sind auf die jeweiligen Durchmesserbereiche der Saugplatten und Sauggreifer abgestimmt
  • Durchmesser: 25 bis 360 mm
  • Einsatz in Verbindung mit Sauggreifern und Saugplatten
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach