Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Nennweite50 mm
Spannung DC230V - AC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos geschlossen
AnschlussgewindeG2"-IG
Nenndurchfluss310 m³/h
Gewicht1,36 kg
EMVP 50 230V-AC 3/2 NC
Attribut Wert
B 114 mm
B1 151 mm
B2 105,50 mm
D 80 mm
G1 G2"-IG
G2 G2"-IG
G3 G1-1/4"-IG
G4 G1/8"-IG
H 142 mm
L 225 mm
L1 260 mm
Attribut Wert
Nennweite 50 mm
Nenndurchfluss 310 m³/h
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss 5.166,70 l/min
Leistungsaufnahme DC 5 W
Spannung DC 230V - AC
Schließzeit 500 ms
Gewicht 1,36 kg
Produktfamilie EMVP
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.
EMVP 50 230V-AC 3/2 NC

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: EMVP 50 230V-AC 3/2 NC

Das Elektromagnetventil EMVP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter, Anschlusskabel für Magnetventile, M12-Steckdose