Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Nennweite32 mm
Spannung DC24V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos geschlossen
AnschlussgewindeG1-1/4"-IG
Nenndurchfluss130 m³/h
Gewicht0,5 kg
EMVP 32 24V-DC 3/2 NC
Attribut Wert
B 90,50 mm
B1 101 mm
B2 61,50 mm
D 80 mm
G1 G1-1/4"-IG
G2 G1-1/4"-IG
G3 G3/4"-IG
G4 G1/8"-IG
H 101 mm
L 160 mm
L1 200,50 mm
Attribut Wert
Nennweite 32 mm
Nenndurchfluss 130 m³/h
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss 2.166,70 l/min
Leistungsaufnahme DC 0,50 W
Spannung DC 24V - DC
Schließzeit 300 ms
Gewicht 0,50 kg
Produktfamilie EMVP
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.
EMVP 32 24V-DC 3/2 NC

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: EMVP 32 24V-DC 3/2 NC

Das Elektromagnetventil EMVP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter, Anschlusskabel für Magnetventile, M12-Steckdose