HP-HT 2M8 56 HT-A3

Art-Nr.: 10.07.06.00733

Adapter für Profilanbindung der Tooling-Halter

Neu
BauformUniversalhalter
Anbindung Profil2x Schrauben M8
Breite B56 mm
Verwendung KonstruktionHalter Tooling Kugelkopf 28,5
HP-HT 2M8 56 HT-A3
Attribut Wert
B 56 mm
D 28,50 mm
d1 8,40 mm
H 18 mm
H1 50 mm
L 14 mm
L1 26 mm
Y1 42 mm
Attribut Wert
Gewicht 98 g

Bestellhinweise: HP-HT 2M8 56 HT-A3

Die Halter für Sauggreifer HT-SG werden als anschlussfertiges Produkt geliefert. Der Lieferumfang für die Varianten mit Außengewinden enthält zusätzlich Kontermuttern.

Verfügbares Zubehör: Montageset