Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Haltersystem
Traversenanbindung | Profil D30-ITEM |
Bauform | Doppelblock |
Länge L | 38 mm |
Breite B | 25,8 mm |
Höhe H | 35 mm |
Spannbereich | mm |
Gewinde G1 | M6-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25,80 mm |
B2 | 35 mm |
d | 6,40 mm |
G1 | M6-IG |
H | 35 mm |
L | 38 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Bauform | Doppelblock |
Gewicht | 71,50 g |
Bestellhinweise: HTR-D30-I M6-IG D PXT