Schmalz

Druckminderer DM

Arbeitsbereich von 0,5 bar bis 10,0 bar

Direkt zu den Produkten

Mechanisch einstellbarer Druckminderer ermöglicht sehr hohe Wiederholgenauigkeit

Hält präzise den eingestellten Druckwert

Einfach und flexibel installierbar, da vordruckunabhängig und rücksteuerbar

Aufbau
  • Druckminderer in stabilem Druckguss-Gehäuse aus Aluminium
  • Stufenlose Druckeinstellung über arretierbaren Bediengriff
  • Manometer und Halterung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
  • Max. Druck: 10 bar
  • Arbeitsbereich: von 0,5 bis 10 bar
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

DM 0.5...10 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.07.11.00025

Druckminderer

Branchen: Universal

Arbeitsbereich [bar]0,5 ... 10,0
AnschlussG1/2"-IG
Durchfluss max.78 (m³/h)
Zusatzfunktion VakuumspeicherManometer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb