Schmalz

Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)

Saugfläche (LxB) 60 x 30 mm und 80 x 40 mm

Direkt zu den Produkten

Silikonfreier Spezialwerkstoff HT2 garantiert LABS-Freiheit und Temperaturbeständigkeit bis 250 °C

Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen und hält höchsten Querkräften stand

Weiche, anschmiegsame Dichtlippe dichtet optimal ab, auch bei leichten Unebenheiten

1,5 Falten passen sich optimal an gewölbte Werkstücke an und bieten eine sehr gute Dämpfung

Aufbau
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SAOB aus HT2 in ovaler Bauform mit 1,5 Falten, Einfachdichtlippe und innerer Abstützung
  • Anschlussnippel fest mit dem Versteifungseinleger im Sauger verklebt (sehr hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit)
Technische Daten
  • Abmessungen: 60 x 30 und 80 x 40 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel vulkanisiert
Branchen
  • Automobil
  • Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Abmessung (LxB)
Faltenanzahl
Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 6 von 6 Ergebnissen

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02441

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)60 x 30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02442

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)60 x 30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02443

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)60 x 30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02445

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)80 x 40
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02446

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)80 x 40
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02447

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)80 x 40
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb