Schmalz

Balgsauger SPB3 P (3,5 Falten)

Saugfläche (Ø) 30 mm

Direkt zu den Produkten

Schneller, werkzeugloser Ein- und Ausbau durch Einsteckfunktion („Push-In“)

Flexible Dichtlippe optimiert für Kartonagen und eigenstabiles Verpackungsmaterial

Weicher Faltenbalg mit großem Hub bei geringer Rückstellkraft, ideal für den Einsatz in Greifsystemen

Aufbau
  • Werkzeuglose Montage an maschinenseitig vorhandene Bohrung (1) durch Einsteckfunktion
  • Runder Balgsauger SPB3 P mit 3,5 Falten (2) und weicher, flexibler Dichtlippe
Technische Daten
  • Durchmesser: 30 mm
  • Werkstoff: PVC (Einsatz im Verpackungsbereich)
  • Einsteckfunktion
Branchen
  • Logistik
  • Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Baugröße
Faltenanzahl
Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

SPB3 30 PVC-50 P

Art-Nr.: 10.01.06.03641

Balgsauger (rund) mit 3,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und und eigenstabilen Verpackungen

Baugröße30
SaugerwerkstoffPolyvinylchlorid PVC
Materialhärte [Shore A]50 (Shore A)
Faltenanzahl3.5
BauformPush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb