SUF 210 NBR-60 G1/2-IG
Art-Nr.: 10.01.01.14523
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
Branchen: Metall | Universal
| Baugröße | 210 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Sauggreiferfläche | 380 (cm²) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 172,9 mm |
| Dmax(S) | 220 mm |
| Dmk | 100 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-IG |
| G2 | G1/4"-IG |
| G3 | M8-IG |
| H | 32 mm |
| L2 | 46,5 mm |
| LG1 | 12,2 mm |
| LG2 | 11,8 mm |
| LG3 | 11,1 mm |
| Z (Hub) | 11 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktfamilie | SUF |
| Baugröße | 210 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
| Volumen | 362 cm³ |
| Saugkraft d2 | 1.400 N |
| Saugkraft (-600mbar) | 2.070 N |
| Werkstückradius min. (konvex) | 750 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm |
| Gewicht | 539 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation