Attribut | Wert |
---|---|
d1 | 6,40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G4 | M4-IG |
H | 24 mm |
H1 | 40,20 mm |
L | 28,50 mm |
L1 | 50 mm |
L3 | 1 mm |
LG2 | 10 mm |
X1 | 28 mm |
X2 | 24 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 68 g |
Bestellhinweise: HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG
Die Halter für Sauggreifer HT-SG werden als anschlussfertiges Produkt geliefert. Der Lieferumfang für die Varianten mit Außengewinden enthalten zusätzlich Kontermuttern.
Verfügbares Zubehör: Montageset