Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Klemme für Rohrtooling
Bauform | Parallel |
Breite B | 40 mm |
Länge L | 130 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Verwendung Konstruktion | Rohr 40/40 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 40 mm |
d | 40 mm |
d1 | 40 mm |
H | 58 mm |
H1 | 58,50 mm |
L | 130 mm |
L2 | 37,30 mm |
X1 | 55,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Parallel |
Gewicht | 445 g |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-CL P 40 40 AL
Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT