Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm, extra lange Standzeit, Dauerbetrieb
Stromtyp | Drehstrom |
Spannung bei 60 Hz | YY230/Y460V ±10% |
Spannung bei 60 Hz opt | D208V ±10% (o. IE3) |
Saugvermögen bei 60 Hz | 48 m³/h |
Vakuum (60Hz) | -900 mbar |
Ausführung Aufbau | IE3:US/CAN |
mit | Vakuumbegrenzungsventil |
Nennleistung bei 60 Hz | 1,3 kW |
Zulassung | UL/CSA |
Gewicht | 41 kg |
Zulassung | UL/CSA |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 270 mm |
B2 | 50 mm |
d | 7 mm |
G3 | G3/4"-IG |
H | 293 mm |
L | 572 mm |
L2 | 131 mm |
X1 | 220 mm |
Y1 | 190 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen bei 60 Hz | 48 m³/h |
Spannung bei 60 Hz | |
Nennleistung bei 60 Hz | 1,30 kW |
Gewicht | 41 kg |
Schutzart IP | IP 55 |
Stromtyp | AC3 |
Produktfamilie | EVE-TR-X |
Bestellhinweise: EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 VBV
Die Vakuum-Pumpe EVE-TR-X wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Filtereinsatz, Verschleißteilsatz
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Regulierventil