Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Schnittstelle Nippelfamilie | N059 |
Gewinde G1 | G1/4"-IG |
Länge L1 | 18,3 mm |
Einbaulänge | 14 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G1/4"-IG |
L1 | 18,30 mm |
Einbaulänge | 14 mm |
SW1 | 24 mm |
dn | 11,40 mm |
L | 14 mm |
LG1 | 12 mm |
L2 | 2,30 mm |
L3 | 2 mm |
D2 | 16 mm |
D | 25 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Schnittstelle Nippelfamilie | N059 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bestellhinweise: SA-NIP N059 G1/4-IG