Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Baugröße | 15 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 16 mm |
Dk | 13 mm |
Ds | 15 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
H | 12,50 mm |
H2 | 4,70 mm |
H3 | 6,80 mm |
Z (Hub) | 1 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 6,60 N |
Volumen | 0,60 cm³ |
Baugröße | 15 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Werkstückradius min. (konvex) | 12,50 mm |
Nippelfamilie | SC 040 |
Gewicht | 0,90 g |
Produktfamilie | SFF |
Bestellhinweise: SFF 15 HT1-60 SC040