Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
d2 | 13,70 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/4-IG |
LG1 | 12 mm |
H | 46,90 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 8,80 N |
Volumen | 7,50 cm³ |
Baugröße | 40 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | EPDM |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Produktfamilie | SFB1 |
Bestellhinweise: SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG
Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC