PFG 1 NBR-55 N001

Art-Nr.: 10.01.01.00001

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße1
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
PFG 1 NBR-55 N001
Attribut Wert
d 0,80 mm
Dk 1,20 mm
Dmax(S) 1,20 mm
Ds 1 mm
H 1,60 mm
Z (Hub) 0,10 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 0,03 N
Volumen 0,00 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2 mm
Baugröße 1
Nippelfamilie N 001
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0 g
Produktfamilie PFG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFG 1 NBR-55 N001