PFG 5 NBR-55 N004

Artikel-Nr.: 10.01.01.00007
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
PFG 5 NBR-55 N004
Attribut Wert
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 7,7 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 5 mm
H 6,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z 0,9 mm