PFG 10 NBR-55 N004

Artikel-Nr.: 10.01.01.00010
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
PFG 10 NBR-55 N004
Attribut Wert
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,7 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
H 7,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Hub) 1,4 mm