PFG 20 NBR-55 N006

Artikel-Nr.: 10.01.01.00012
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
PFG 20 NBR-55 N006
Attribut Wert
d 4,5 mm
d1 11 mm
Dk 15,2 mm
Dmax(S) 23 mm
Ds 20 mm
H 10 mm
H2 4,5 mm
Z (Hub) 2,2 mm