PFG 40 NBR-55 N007

Art-Nr.: 10.01.01.00016

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße40
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
PFG 40 NBR-55 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 24,30 mm
Dmax(S) 43 mm
Ds 40 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Hub) 3,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 57,70 N
Volumen 3,91 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 50 mm
Baugröße 40
Nippelfamilie N 007
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 7,60 g
Produktfamilie PFG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFG 40 NBR-55 N007