Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 20 mm |
Dk | 29,10 mm |
Dmax(S) | 53,50 mm |
Ds | 50 mm |
H | 15 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Hub) | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 91 N |
Volumen | 7,08 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Baugröße | 50 |
Nippelfamilie | N 008 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 10,20 g |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 50 NBR-55 N008