PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00019
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Einlegergewinde: M10x1.25-IG
PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG
Attribut Wert
Dk 52,3 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
H 20,5 mm
Z (Hub) 6 mm