Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
Dk | 68,20 mm |
Dmax(S) | 102 mm |
Ds | 95 mm |
H | 21,50 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 350 N |
Volumen | 37,09 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 200 mm |
Baugröße | 95 |
Nippelfamilie | N 009 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 92,80 g |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG