Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 1 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 0,80 mm |
Dk | 1,20 mm |
Dmax(S) | 1,20 mm |
Ds | 1 mm |
H | 1,60 mm |
Z (Hub) | 0,10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,03 N |
Volumen | 0,00 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 2 mm |
Baugröße | 1 |
Nippelfamilie | N 001 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0,10 g |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 1 SI-55 N001