PFG 1.5 SI-55 N002

Artikel-Nr.: 10.01.01.00022
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
PFG 1.5 SI-55 N002
Attribut Wert
d 1,2 mm
Dk 1,8 mm
Dmax(S) 1,8 mm
Ds 1,5 mm
H 2,5 mm
Z 0,1 mm