PFG 2 SI-55 N003

Artikel-Nr.: 10.01.01.00023
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 2
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
PFG 2 SI-55 N003
Attribut Wert
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 3 mm
Ds 2 mm
H 4 mm
H2 1,5 mm
H3 2,5 mm
Z 0,5 mm