PFG 10 SI-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00030

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße10
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
PFG 10 SI-55 N004
Attribut Wert
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,70 mm
Dmax(S) 11,50 mm
Ds 10 mm
H 7,50 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Hub) 1,40 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 4 N
Volumen 0,15 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Baugröße 10
Nippelfamilie N 004
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,30 g
Produktfamilie PFG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
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
Bestellhinweise: PFG 10 SI-55 N004