PFG 40 SI-55 N007

Artikel-Nr.: 10.01.01.00036
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
PFG 40 SI-55 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 24,3 mm
Dmax(S) 43 mm
Ds 40 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Hub) 3,5 mm