PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00038
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Einlegergewinde: M10x1.25-IG
PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG
Attribut Wert
Dk 38,7 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
H 18 mm
Z (Hub) 4,7 mm