PFG 8 PU-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00049

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße8
SaugerwerkstoffPolyurethan PU
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
PFG 8 PU-55 N004
Attribut Wert
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,20 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 7 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Hub) 1,30 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 2,30 N
Volumen 0,16 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 10 mm
Baugröße 8
Nippelfamilie N 004
Saugerwerkstoff Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,20 g
Produktfamilie PFG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFG 8 PU-55 N004