PFG 15 PU-55 N005

Art-Nr.: 10.01.01.00051

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße15
SaugerwerkstoffPolyurethan PU
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
PFG 15 PU-55 N005
Attribut Wert
d 4,50 mm
d1 7,80 mm
Dk 12,20 mm
Dmax(S) 17,50 mm
Ds 15 mm
H 8 mm
H2 2,60 mm
Z (Hub) 1,90 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 9 N
Volumen 0,43 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Baugröße 15
Nippelfamilie N 005
Saugerwerkstoff Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,70 g
Produktfamilie PFG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFG 15 PU-55 N005