PFG 30 PU-55 N007

Art-Nr.: 10.01.01.00054

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße30
SaugerwerkstoffPolyurethan PU
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
PFG 30 PU-55 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 15,10 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 28,80 mm
H 12 mm
H2 7 mm
Z (Hub) 2 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 34 N
Volumen 1,56 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Baugröße 30
Nippelfamilie N 007
Saugerwerkstoff Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 3 g
Produktfamilie PFG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFG 30 PU-55 N007