Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
Dk | 52,30 mm |
Dmax(S) | 86 mm |
Ds | 80 mm |
H | 20,50 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 260 N |
Volumen | 26,76 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 150 mm |
Baugröße | 80 |
Nippelfamilie | N 009 |
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 50,70 g |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 80 PU-55 N009 M10x1.25-IG