PFG 8 FPM-65 N004

Artikel-Nr.: 10.01.01.00069
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 8
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 8 FPM-65 N004
Attribut Wert
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 7 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Hub) 1,3 mm