Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Werkstoffeigenschaft | abdruckarm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 16,20 mm |
Dmax(S) | 27,50 mm |
Ds | 25 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 26,50 N |
Volumen | 1,48 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Baugröße | 25 |
Nippelfamilie | N 007 |
Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 4 g |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 25 FPM-65 N007