PFG 35 FPM-65 N007

Artikel-Nr.: 10.01.01.00075
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 35
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 35 FPM-65 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 20,5 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z 3 mm