PFG 50 FPM-65 N008

Artikel-Nr.: 10.01.01.00077
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 50 FPM-65 N008
Attribut Wert
d 8 mm
d1 20 mm
Dk 29,1 mm
Dmax(S) 53,5 mm
Ds 50 mm
H 15 mm
H2 7 mm
Z (Hub) 4 mm