PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00079
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Einlegergewinde: M10x1.25-IG
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG
Attribut Wert
Dk 52,3 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
G1 M10x1.25-IG
H 20,5 mm
LG1 6 mm
Z 6 mm