PFYN 15 NBR-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00085

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße15
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
VakuumanschlussG1/8"-IG
PFYN 15 NBR-55 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 17,50 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-IG
H 24 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,90 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 9 N
Volumen 0,40 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 15
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 5,80 g
Produktfamilie PFYN
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFYN 15 NBR-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP