PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00093
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 5,5 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
G1 G1/4"-IG
H 41,5 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3