PFYN 95 NBR-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00094

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße95
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
VakuumanschlussG1/4"-IG
PFYN 95 NBR-55 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 5,50 mm
Dmax(S) 102 mm
Ds 95 mm
G1 G1/4"-IG
H 41,50 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 6 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 350 N
Volumen 35 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 200 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 95
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 104,90 g
Produktfamilie PFYN
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFYN 95 NBR-55 G1/4-IG

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP