PFYN 6 SI-55 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00096

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße6
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
VakuumanschlussM5-IG
PFYN 6 SI-55 M5-IG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 6,50 mm
Ds 6 mm
G1 M5-IG
H 16,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1,20 N
Volumen 0,01 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 7,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 6
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,40 g
Produktfamilie PFYN
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
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
Bestellhinweise: PFYN 6 SI-55 M5-IG

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP