PFYN 10 SI-55 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00098
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
PFYN 10 SI-55 M5-IG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
G1 M5-IG
H 17,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z 1,4 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3