Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Vakuumanschluss | G1/4"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 5,50 mm |
Dmax(S) | 64 mm |
Ds | 60 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 39 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 4,70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 125 N |
Volumen | 10 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 100 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 36,90 g |
Produktfamilie | PFYN |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: PFYN 60 SI-55 G1/4-IG
Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP