Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Vakuumanschluss | G1/8"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 43 mm |
Ds | 40 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 30 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 3,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 57,70 N |
Volumen | 3,80 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 13,50 g |
Produktfamilie | PFYN |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: PFYN 40 PU-55 G1/8-IG
Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP