PFYN 95 PU-55 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00122
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 95
Saugerwerkstoff: Polyurethan PU
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
PFYN 95 PU-55 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 5,5 mm
Dmax(S) 102 mm
Ds 95 mm
G1 G1/4"-IG
H 41,5 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3