PFYN 25 FPM-65 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00129

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße25
SaugerwerkstoffFluorkautschuk FPM
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
Werkstoffeigenschaftabdruckarm
NippelwerkstoffAluminium
VakuumanschlussG1/8"-IG
PFYN 25 FPM-65 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 3,50 mm
Dmax(S) 27,50 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-IG
H 30 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 3 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 26,50 N
Volumen 1,30 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 25
Saugerwerkstoff Fluorkautschuk FPM
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 8,50 g
Produktfamilie PFYN
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFYN 25 FPM-65 G1/8-IG

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP