Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 10 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Vakuumanschluss | M5-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 11,50 mm |
Ds | 10 mm |
G1 | M5-AG |
H | 12,50 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 1,40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 4 N |
Volumen | 0,07 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 12,50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Baugröße | 10 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 1,30 g |
Produktfamilie | PFYN |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: PFYN 10 NBR-55 M5-AG
Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP