Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 95 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Vakuumanschluss | G1/4"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 5,50 mm |
Dmax(S) | 102 mm |
Ds | 95 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 25,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 350 N |
Volumen | 35 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 200 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 95 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 102,20 g |
Produktfamilie | PFYN |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP