PFYN 25 SI-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00157
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 25 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 2,4 mm
Dmax(S) 27,5 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-AG
H 19 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3